Vérin cylindrique ESNU-32-10-P-A

196376

Code EAN (GTIN) 4052568159306

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
442.2 N
Course
10 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés