Vérin cylindrique ESNU-40-10-P-A

196379

Code EAN (GTIN) 4052568159337

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée - À simple effet
Ø du piston
40 mm
Force théorique à 6 bar, avance
687.6 N
Course
10 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés