Tuyau plastique PFAN-10X1,5-NT

197064

Code EAN (GTIN) 4052568081805

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur
10 mm
Ø intérieur
7 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 16 bar
Température ambiante
-20 °C - 150 °C