Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-1/8-QS-3-RS-D
197579
Code EAN (GTIN) 4052568045340
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction de limiteur de débit unidirectionnel à l’échappement
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
130 l/min
Raccord pneumatique 1
QS-3
Elément de réglage
Vis moletée