Tuyau plastique spiralé DUO PUN-6X1-S-6-DUO-BS

197622

Code EAN (GTIN) 4052568160746

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur
6 mm
Ø intérieur
4 mm
Longueur utile
6 m
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-35 °C - 60 °C