Tuyau plastique spiralé PPS-6-15-1/4-BL
19797
Code EAN (GTIN) 4052568009496
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø extérieur
7.8 mm
Ø intérieur
6.2 mm
Longueur utile
15 m
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 17.2 bar
Température ambiante
-30 °C - 80 °C