Tuyau plastique spiralé PPS-4-15-1/4-BL
19799
Code EAN (GTIN) 4052568113513
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø extérieur
6.3 mm
Ø intérieur
4.7 mm
Longueur utile
15 m
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 21.2 bar
Température ambiante
-30 °C - 80 °C