Raccord rapide CK-1/4-PK-9

2031

Code EAN (GTIN) 4052568008178

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/4
Raccord pneumatique 2
pour raccord cannelé de 9 mm de Ø intérieur avec écrou
Température ambiante
-10 °C - 60 °C