Séparateur HPVS-14-20-A

2095360

Code EAN (GTIN) 4052568251314

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
14 mm
Course
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
90 N