Séparateur HPVS-14-40-A
2095361
Code EAN (GTIN) 4052568251321
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
14 mm
Course
40 mm
Force théorique à 6 bar, avance
90 N