Séparateur HPVS-22-60-A

2095363

Code EAN (GTIN) 4052568251345

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
22 mm
Course
60 mm
Force théorique à 6 bar, avance
225 N