Vérin normalisé DSBC-32-20-PPSA-N3

2123085

Code EAN (GTIN) 4052568251734

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
483 N
Course
20 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course