Vérin normalisé DSBC-80-70-PPVA-N3

2126598

Code EAN (GTIN) 4052568252052

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
80 mm
Force théorique à 6 bar, avance
3016 N
Course
70 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés