Vérin normalisé DSBG-125-100-PPVA-N3

2159626

Code EAN (GTIN) 4052568252397

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
125 mm
Force théorique à 6 bar, avance
7363 N
Course
100 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés