Vérin normalisé DSBG-125-200-PPVA-N3
2159629
Code EAN (GTIN) 4052568017187
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
125 mm
Force théorique à 6 bar, avance
7363 N
Course
200 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés