Vérin normalisé CRDSNU-B-25-80-PPS-A-MG-A1

2159640

Code EAN (GTIN) 4052568252472

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
295 N
Course
80 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course