Vérin normalisé CRDSNU-B-25-160-PPS-A-MG-A1

2159643

Code EAN (GTIN) 4052568252502

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
295 N
Course
160 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course