Câble de liaison NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1
2384165
Code EAN (GTIN) 4052568109219
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique 1
2x connecteur femelle coudée, M12, à 3 pôles
Raccord électrique 2
Connecteur mâle coudé, M8, 4 pôles
Longueur de câble
0.2 m
Degré de protection
IP65