Vérin normalisé DSBG-200-40-P-N3
2537449
Code EAN (GTIN) 4052568254544
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
200 mm
Force théorique à 6 bar, avance
18850 N
Course
40 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés