Informations sur le cycle de vie de l'appareil

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

01/2027 - Ce produit est en fin de vie.

02/2027 - Produit arrêté. Produit de rechange.

05/2027 - Produit arrêté.

Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Actionneurs rotatifs

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Vireur ERMO-25-ST-E

3008527

Code EAN (GTIN) 4052568268077

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Couple de torsion nominal
2.5 Nm
Régime nominal
66 1/min
Angle de rotation
Sans fin
Courant nominal du moteur
3 A