Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Capteurs

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Capteur de proximité SMEO-1-B

30457

Code EAN (GTIN) 4052568003685

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de tension de service CC
0 V - 200 V
Fonction des éléments de commutation
Contact NO
Sortie de commutation
avec contact bipolaire