Raccord coudé cannelé LCN-M3-PK-2-B
30491
Code EAN (GTIN) 4052568022662
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage M3
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 3 mm
Diamètre nominal
1.3 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C