Vérin à double piston DPZ-10-25-P-A

32682

Code EAN (GTIN) 4052568114619

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
10 mm
Force théorique à 6 bar, avance
94 N
Course
25 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité