Vérin normalisé DSNU-25-320-PPV-A
34721
Code EAN (GTIN) 4052568010072
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
294.5 N
Course
320 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés