Distributeur à poignée VHER-H-B43C-B-G18
3488205
Code EAN (GTIN) 4052568269869
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
4/3 centre fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
800 l/min
Raccord pneumatique 1
G1/8
Raccord de travail pneumatique
G1/8
Pression de service
0 bar - 10 bar