Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-M1-H3ALT-80-16
3535711
Code EAN (GTIN) 4052568270322
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G1 1/4 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
21.5 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 16 bar
Diamètre nominal
29 mm