Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-H3B1T-50-7
3535720
Code EAN (GTIN) 4052568270346
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G1 1/2 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
23 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 7 bar
Diamètre nominal
35 mm