Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-V4B2V-50-V
3536686
Code EAN (GTIN) 4052568270520
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G1 1/4 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
18.5 m³/h
Pression du fluide
-0.9 bar - 0 bar
Diamètre nominal
31 mm