Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-V4ANV-80-V

3536771

Code EAN (GTIN) 4052568270551

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G1 1/2 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
29 m³/h
Pression du fluide
-0.9 bar - 0 bar
Diamètre nominal
35 mm