Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-H3B1V-50-V

3539178

Code EAN (GTIN) 4052568270667

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G3/4 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
6.7 m³/h
Pression du fluide
-0.9 bar - 0 bar
Diamètre nominal
16 mm