Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-B-N34-180-M1-V4B2T-50-20

3539747

Code EAN (GTIN) 4052568270889

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis 3/4 NPT conforme à ANSI/ASME B 1.20.1
Débit Kv
6.5 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 20 bar
Diamètre nominal
18 mm