Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-M1-V4B2T-50-16

3539782

Code EAN (GTIN) 4052568270919

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G1 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
12 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 16 bar
Diamètre nominal
24 mm