Bobine VACC-S18-70-K5-3U-EX4D

3546662

Code EAN (GTIN) 4052568271299

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique
Boîte à bornes, presse-étoupe NPT1/2
Caractéristiques de bobine
230 V AC : 50/60 Hz, puissance 7,0 VA - 230 V CC : 7,0 W
Degré de protection
IP65