Boîtier de fin de course SRBE-CA3-YR90-N-1-ZU-C2N12-C1
3998922
Code EAN (GTIN) 4052568273996
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de tension de service CC
5 V - 60 V
Raccord électrique
Borne à vis
Indicateur de position
jaune/rouge
Fonction des éléments de commutation
Contact NO
Presse-étoupe
1/2 NPT