Raccord rapide coudé LCK-1/2-PK-13

4100

Code EAN (GTIN) 4052568018696

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/2
Raccord pneumatique 2
pour raccord cannelé de 13 mm de Ø intérieur avec écrou
Température ambiante
-10 °C - 60 °C