Distributeur à manette VHEF-HS-P53C-M-G18
4165857
Code EAN (GTIN) 4052568291426
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/3 centre fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
700 l/min
Raccord pneumatique 1
G1/8
Pression de service
-0.95 bar - 10 bar
Largeur
20 mm