Raccord rapide coudé LCK-1/8-PK-6

4470

Code EAN (GTIN) 4052568018801

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/8
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm - pour raccord cannelé de 6 mm de Ø intérieur avec écrou
Température ambiante
-10 °C - 60 °C