Filtre-manodétendeur LFR-N1/4-D-5M-O-MIDI-T18-EX4

4772772

Code EAN (GTIN) 4052568418663

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/4 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1600 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
5 µm