Vérin compact DPDM-Q-6-10-PA
4830962
Code EAN (GTIN) 4052568292652
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
6 mm
Force théorique à 6 bar, avance
17 N
Course
10 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés