Vérin compact DPDM-20-5-P-PA
4840810
Code EAN (GTIN) 4052568293413
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À simple effet - En traction
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
130 N
Course
5 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés