Vérin compact DPDM-Q-25-15-P-PA
4840840
Code EAN (GTIN) 4052568293710
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À simple effet - En traction
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
221 N
Course
15 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés