Vérin linéaire DLGF-G-32-500-PPSA
5074788
Code EAN (GTIN) 4052568419547
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
483 N
Course
500 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course
Détection de position
Pour capteurs de proximité