Câble moteur NEBM-S1G9-E-15-Q5-LE6
5085055
Code EAN (GTIN) 4052568276348
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur femelle
Raccord électrique 1, connectique
Sub-D
Raccord électrique 2, type de connexion
Câble
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
Câble nu
Longueur de câble
15 m