Vérin linéaire DGPL-32-1000-PPV-A-B-KF
526660
Code EAN (GTIN) 4052568162450
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
483 N
Course
1000 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés - Amortisseur, courbe caractéristique abrupte
Détection de position
Pour capteurs de proximité