Filtre-manodétendeur LFR-1/4-D-O-MIDI-T3-EX4
5271793
Code EAN (GTIN) 4052568422455
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
2000 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
40 µm