Filtre-manodétendeur LFR-1/4-D-16-5M-O-MIDI-T3-EX4
5271794
Code EAN (GTIN) 4052568422462
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1150 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 16 bar
Finesse de filtration
5 µm