Filtre-manodétendeur MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS
529180
Code EAN (GTIN) 4052568006747
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
6200 l/min
Plage de réglage de pression
0.3 bar - 7 bar
Finesse de filtration
40 µm