Filtre à charbon actif MS4-LFX-1/4-R-Z
529468
Code EAN (GTIN) 4052568085209
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/4
Débit normal max. pour classe de pureté de l'air
360 l/min
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Pression de service
0 bar - 14 bar
Structure de construction
Filtre à charbon actif