Filtre MS6-LF-1/2-CUV-Z
529614
Code EAN (GTIN) 4052568164058
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
3200 l/min
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Pression de service
2 bar - 12 bar
Finesse de filtration
5 µm