Filtre à charbon actif MS6-LFX-1/2-U

529681

Code EAN (GTIN) 4052568164249

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Débit normal max. pour classe de pureté de l'air
900 l/min
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Pression de service
0 bar - 20 bar
Structure de construction
Filtre à charbon actif